Menu Search

Pierścienie osadcze 8.0 mm 22.0 mm M3 Dzielony dwuczęściowy

Ten dzielony kołnierz wału wyposażono w dwa wkręty dociskowe DIN912. Kołnierz blokuje się poprzez dociśnięcie go do wału.
Numer produktu Essentra:

10210406

Numer produktu produkcyjny:

1337593

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 2

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 8.0 mm
Średnica zewnętrzna 22.0 mm
Materiał Stal
Rodzaj kołnierza Dzielony dwuczęściowy
Wysokość kołnierza 9.0 mm
Styl złączki Zacisk z otworem gwintowanym
Kolor Czarny
Wielkość śruby M3
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt