Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1758 zł - 23,1758 zł | 15 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturalny
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1872 zł - 0,2272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | 12000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,8444 zł - 1,0471 zł | 7900 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 10249246 | 0,1459 zł - 0,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|
| 3,8068 zł - 3,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 10249093 | 10,1795 zł - 10,1795 zł | 100 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturalny
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 0,967 zł - 0,967 zł | 3300 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10248997 | 1,1838 zł - 1,1838 zł | 4100 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 6,3308 zł - 6,3308 zł | 400 Na stanie |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturalny
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,4542 zł - 2,4542 zł | 9500 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 18,7693 zł - 18,7693 zł | 50 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturalny
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 13,2612 zł - 13,2612 zł | 150 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,6674 zł - 3,6674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.72 in
18.3 mm
|
Czarny
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 6,3866 zł - 6,3866 zł | 695 Na stanie |
1.031 in
26.2 mm
|
Czarny
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1394 zł - 0,1394 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 550 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,1237 zł - 10,1237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.311 in
33.3 mm
|
Czarny
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować