Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
0,408 zł - 0,5061 zł 3000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
23,1758 zł - 23,1758 zł 15 Na stanie
36.0 mm
Naturalny
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
1,8825 zł - 1,8825 zł 8600 Na stanie
7.9 mm
Naturalny
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
2,6076 zł - 2,6076 zł 2150 Na stanie
15.9 mm
Naturalny
19.8 mm
Silikon
25.4 mm
2
1,0388 zł - 1,0388 zł 3400 Na stanie
6.4 mm
Naturalny
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
1,4502 zł - 1,4502 zł 1000 Na stanie
8.7 mm
Naturalny
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
5,5499 zł - 5,5499 zł 1650 Na stanie
19.8 mm
Naturalny
25.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
1,9382 zł - 1,9382 zł 4300 Na stanie
10.3 mm
Naturalny
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,6339 zł - 0,6339 zł 17000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
4.8 mm
Silikon
15.9 mm
2
25,0952 zł - 25,0952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
Żółty
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
79,8743 zł - 79,8743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
Zielony
82.0 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
3
25,3372 zł - 25,3372 zł 20 Na stanie
37.3 mm
Czerwony
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,2787 zł - 1,2787 zł 3000 Na stanie
3.2 mm
Czarny
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Bez uchwytu
3
1,3721 zł - 3,3617 zł 250 Na stanie
7.0 mm
Czarny
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Bez uchwytu
4
4,6853 zł - 4,6853 zł 100 Na stanie
19.0 mm
Jasnoniebieski
23.5 mm
Silikon
19.5 mm
2
87,1725 zł - 87,1725 zł 8 Na stanie
76.2 mm
Naturalny
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
6
1,3205 zł - 1,3205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5 mm
Pomarańczowy
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
3,765 zł - 3,765 zł 100 Na stanie
15.5 mm
Jasnozielony
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
1,3052 zł - 1,3052 zł 300 Na stanie
6.4 mm
Czerwony
11.1 mm
Silikon
25.1 mm
Bez uchwytu
3
1,0639 zł - 1,0639 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Bez uchwytu
3
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242360

Przedział cen netto
0,5061 zł - 0,408 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Naturalny

10186084

Przedział cen netto
23,1758 zł - 23,1758 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249024

Przedział cen netto
1,8825 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
8600 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242438

Przedział cen netto
2,6076 zł - 2,6076 zł

Zapasy magazynowe
2150 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Naturalny

10248980

Przedział cen netto
1,0388 zł - 1,0388 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Naturalny

10242407

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242445

Przedział cen netto
5,5499 zł - 5,5499 zł

Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242414

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
4300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242377

Przedział cen netto
0,6339 zł - 0,6339 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Żółty

10192245

Przedział cen netto
25,0952 zł - 25,0952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikon Zielony

10192283

Przedział cen netto
79,8743 zł - 79,8743 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Czerwony

10192559

Przedział cen netto
25,3372 zł - 25,3372 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Czarny

10241455

Przedział cen netto
1,2787 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    TPR
Stożkowa zaślepka maskująca 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Czarny

10241479

Przedział cen netto
3,3617 zł - 1,3721 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    TPR
Stożkowa zaślepka maskująca 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikon Jasnoniebieski

10293300

Przedział cen netto
4,6853 zł - 4,6853 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10293171

Przedział cen netto
87,1725 zł - 87,1725 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Pomarańczowy

10293256

Przedział cen netto
1,3205 zł - 1,3205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Jasnozielony

10293294

Przedział cen netto
3,765 zł - 3,765 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikon Czerwony

10192191

Przedział cen netto
1,3052 zł - 1,3052 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Naturalny

10192177

Przedział cen netto
1,0639 zł - 1,0639 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon