Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,6541 zł - 44,6541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.437 in
61.9 mm
|
Czarny
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,215 zł - 1,215 zł | 100 Na stanie |
0.256 in
6.5 mm
|
Żółty
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 25,848 zł - 25,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
Żółty
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 0,3691 zł - 0,3691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 26,0973 zł - 26,0973 zł | 20 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
Czerwony
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 1,0312 zł - 1,0312 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Różowy
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10249666 | 7,0952 zł - 7,0952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|
| 1,4132 zł - 3,4625 zł | 250 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Bez uchwytu
|
4
|
||
| 70,0046 zł - 70,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Czarny
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 8,8475 zł - 8,8475 zł | 550 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,474 zł - 8,474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
Czarny
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,3233 zł - 12,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.469 in
37.3 mm
|
Czarny
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 19,2031 zł - 19,2031 zł | 200 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
Czarny
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8471 zł - 0,8471 zł | 5000 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | 200 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturalny
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,0144 zł - 8,0144 zł | 100 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturalny
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,2998 zł - 5,2998 zł | 200 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturalny
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 23,8711 zł - 23,8711 zł | 15 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturalny
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10374436 | 6,2622 zł - 6,2622 zł | 235 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturalny
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 3,921 zł - 3,921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować