High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,6127 zł - 20,6127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturalny
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Z uchwytem
|
1
|
||
| 10,7546 zł - 10,7546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.19 mm
|
Naturalny
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Z uchwytem
|
1
|
||
| 8,0189 zł - 8,0189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.01 mm
|
Naturalny
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Z uchwytem
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować