High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8146 zł - 11,8146 zł | 75 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 23,2711 zł - 23,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
Zielony
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 23,4258 zł - 23,4258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
Niebieski
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 0,7526 zł - 1,8438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Czarny
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Bez uchwytu
|
4
|
||
| 1,5942 zł - 1,5942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 0,1928 zł - 0,234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 38,2196 zł - 38,2196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturalny
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
6
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 1000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 1,1633 zł - 1,1633 zł | 500 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Zielony
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 10249079 | 8,9911 zł - 8,9911 zł | 200 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturalny
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 29,1997 zł - 29,1997 zł | 50 Na stanie |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturalny
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,8718 zł - 0,8718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,6237 zł - 0,6237 zł | 2900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | 100 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Czarny
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1675 zł - 0,2048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1436 zł - 0,1436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,0844 zł - 5,0844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,9984 zł - 12,9984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,8779 zł - 3,8779 zł | 100 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
Jasnozielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,3745 zł - 1,3745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować