Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
2,1975 zł - 2,1975 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Pomarańczowy
12.7 mm
Silikon
50.8 mm
2
1,0728 zł - 1,0728 zł 500 Na stanie
4.8 mm
Żółty
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
2,298 zł - 2,298 zł 300 Na stanie
11.1 mm
Naturalny
17.5 mm
Silikon
25.4 mm
2
10287590 0,5271 zł - 0,5271 zł 100 Na stanie
0.8 mm
Naturalny
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
18,5137 zł - 18,5137 zł 100 Na stanie
50.0 mm
Naturalny
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
3
50,5716 zł - 50,5716 zł 68 Na stanie
57.9 mm
Naturalny
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
6
37,9364 zł - 37,9364 zł 34 Na stanie
76.2 mm
Naturalny
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
3
11,7201 zł - 11,7201 zł 100 Na stanie
37.3 mm
Naturalny
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
16,1582 zł - 16,1582 zł 150 Na stanie
47.6 mm
Naturalny
56.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
10248942 0,5691 zł - 0,7061 zł 2850 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
21,4868 zł - 21,4868 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.9 mm
Naturalny
68.3 mm
Silikon
25.4 mm
3
3,7774 zł - 3,7774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.3 mm
Czarny
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,1384 zł - 15,1384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.3 mm
Czarny
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3417 zł - 0,3417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5199 zł - 0,5199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
Naturalny
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,6865 zł - 0,6865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
10,6572 zł - 10,6572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
Czarny
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,5081 zł - 1,5081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
Czarny
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,996 zł - 0,996 zł 1300 Na stanie
4.8 mm
Naturalny
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
26,4133 zł - 26,4133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
Naturalny
46.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikon Pomarańczowy

10293249

Przedział cen netto
2,1975 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Żółty

10288627

Przedział cen netto
1,0728 zł - 1,0728 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10377536

Przedział cen netto
2,298 zł - 2,298 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka stożkowa 0.8 mm 2.5 mm Silikon Naturalny

10287590

Przedział cen netto
0,5271 zł - 0,5271 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Stożkowa zaślepka maskująca 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249161

Przedział cen netto
18,5137 zł - 18,5137 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10293157

Przedział cen netto
50,5716 zł - 50,5716 zł

Zapasy magazynowe
68 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10249208

Przedział cen netto
37,9364 zł - 37,9364 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249116

Przedział cen netto
11,7201 zł - 11,7201 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249154

Przedział cen netto
16,1582 zł - 16,1582 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Naturalny

10248942

Przedział cen netto
0,7061 zł - 0,5691 zł

Zapasy magazynowe
2850 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249185

Przedział cen netto
21,4868 zł - 21,4868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Stożkowa zaślepka maskująca 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377567

Przedział cen netto
3,7774 zł - 3,7774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249567

Przedział cen netto
15,1384 zł - 15,1384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249307

Przedział cen netto
0,3417 zł - 0,3417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242353

Przedział cen netto
0,5199 zł - 0,5199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249345

Przedział cen netto
0,6865 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Czarny

10249697

Przedział cen netto
10,6572 zł - 10,6572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Czarny

10249383

Przedział cen netto
1,5081 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Naturalny

10242391

Przedział cen netto
0,996 zł - 0,996 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon Naturalny

10186091

Przedział cen netto
26,4133 zł - 26,4133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny