Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,3505 zł - 84,3505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.252 in
82.6 mm
|
Czarny
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 11,8528 zł - 11,8528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,9661 zł - 1,9661 zł | 800 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturalny
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,506 zł - 1,506 zł | 5000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 10248997 | 1,1838 zł - 1,1838 zł | 4000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 0,8444 zł - 1,0471 zł | 5900 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 10374436 | 6,0798 zł - 6,0798 zł | 335 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturalny
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 0,5048 zł - 0,5048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,967 zł - 0,967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,0388 zł - 1,0388 zł | 3400 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,4542 zł - 2,4542 zł | 8400 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 3,8068 zł - 3,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 2,0219 zł - 2,0219 zł | 750 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10249093 | 10,1795 zł - 10,1795 zł | 200 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturalny
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
|
| 0,6665 zł - 0,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | 7100 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,9382 zł - 1,9382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Czarny
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,2612 zł - 13,2612 zł | 150 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturalny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 25,644 zł - 25,644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturalny
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować