High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | d2 | Materiał | H | Uchwyt zatrzasku | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,1582 zł - 16,1582 zł | 150 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturalny
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 29,1997 zł - 29,1997 zł | 50 Na stanie |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturalny
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,1436 zł - 0,1436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 38,2196 zł - 38,2196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturalny
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
6
|
||
| 0,6237 zł - 0,6237 zł | 2900 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8718 zł - 0,8718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,7201 zł - 11,7201 zł | 100 Na stanie |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturalny
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 37,9364 zł - 37,9364 zł | 34 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
Naturalny
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 11,8146 zł - 11,8146 zł | 75 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uchwytu
|
3
|
||
| 4,2801 zł - 4,2801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.78 in
19.8 mm
|
Czarny
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,0809 zł - 7,0809 zł | 200 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,4472 zł - 11,4472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Czarny
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 16,9194 zł - 16,9194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 28,0076 zł - 28,0076 zł | 1 Na stanie |
2.28 in
57.9 mm
|
Czarny
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 222,7251 zł - 222,7251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Czarny
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 9,8146 zł - 11,7695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5228 zł - 0,5228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 1,0398 zł - 1,0398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
Czarny
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 10377550 | 2,5709 zł - 2,5709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować