Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
1,5942 zł - 1,5942 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Czarny
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
0,1928 zł - 0,234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Czarny
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,8718 zł - 0,8718 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6237 zł - 0,6237 zł 2900 Na stanie
4.8 mm
Czarny
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6804 zł - 1,6804 zł 100 Na stanie
10.3 mm
Czarny
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1675 zł - 0,2048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1436 zł - 0,1436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.5 mm
Czarny
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
5,0844 zł - 5,0844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
12,9984 zł - 12,9984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,3745 zł - 1,3745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
Czarny
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,0251 zł - 2,0251 zł 3100 Na stanie
11.1 mm
Czarny
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,9964 zł - 1,9964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
Czarny
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
9,422 zł - 9,422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
Czarny
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0305 zł - 3,0305 zł 500 Na stanie
19.1 mm
Czarny
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4322 zł - 0,4322 zł 11000 Na stanie
4.8 mm
Czarny
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,9637 zł - 0,9637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
Czarny
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
5,386 zł - 5,386 zł 70 Na stanie
23.8 mm
Czarny
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
22,5928 zł - 22,5928 zł 50 Na stanie
50.0 mm
Czarny
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,4472 zł - 11,4472 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.7 mm
Czarny
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
16,9194 zł - 16,9194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
Czarny
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z 3
Stożkowa zaślepka maskująca 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Czarny

10249437

Przedział cen netto
1,5942 zł - 1,5942 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10249284

Przedział cen netto
0,234 zł - 0,1928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249369

Przedział cen netto
0,8718 zł - 0,8718 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249321

Przedział cen netto
0,6237 zł - 0,6237 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249406

Przedział cen netto
1,6804 zł - 1,6804 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249277

Przedział cen netto
0,2048 zł - 0,1675 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249239

Przedział cen netto
0,1436 zł - 0,1436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377574

Przedział cen netto
5,0844 zł - 5,0844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249550

Przedział cen netto
12,9984 zł - 12,9984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249390

Przedział cen netto
1,3745 zł - 1,3745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377543

Przedział cen netto
2,0251 zł - 2,0251 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Czarny

10249451

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249512

Przedział cen netto
9,422 zł - 9,422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249468

Przedział cen netto
3,0305 zł - 3,0305 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Czarny

10249314

Przedział cen netto
0,4322 zł - 0,4322 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Czarny

10249352

Przedział cen netto
0,9637 zł - 0,9637 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249482

Przedział cen netto
5,386 zł - 5,386 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249598

Przedział cen netto
22,5928 zł - 22,5928 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249536

Przedział cen netto
11,4472 zł - 11,4472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249574

Przedział cen netto
16,9194 zł - 16,9194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM