Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4305 zł - 10,4305 zł | 28 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 75,4399 zł - 75,4399 zł | 24 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Niebieski
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 4,5877 zł - 7,7074 zł | 303 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 11,7831 zł - 19,7956 zł | 88 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 20,2056 zł - 33,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 12,3548 zł - 12,3548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 92,8732 zł - 130,0225 zł | 4 Na stanie |
10.236 in
260.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,2013 zł - 5,2013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,1934 zł - 10,1934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 329,7326 zł - 395,6791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 31,6401 zł - 53,1554 zł | 10 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 154,6031 zł - 259,7332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 66,6828 zł - 66,6828 zł | 44 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Niebieski
|
Plastik
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 3,7371 zł - 6,2783 zł | 1167 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
Mosiądz
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,7212 zł - 11,2917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Czerwony
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 5,3965 zł - 5,3965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 29,646 zł - 29,646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 9,0918 zł - 9,0918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 0,4945 zł - 1,1143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 31,0823 zł - 52,2184 zł | 100 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować