Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.
Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,0149 zł - 53,785 zł | 100 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 32,0149 zł - 53,785 zł | 2 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 9,3789 zł - 9,3789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
Biały
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 9,123 zł - 9,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Biały
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 6,7074 zł - 6,7074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Biały
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,7918 zł - 3,7918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Biały
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | 3024 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Biały
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 31,2248 zł - 31,2248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Biały
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 2,4273 zł - 2,4273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 9,0342 zł - 9,0342 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 4,5099 zł - 4,5099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 32,5893 zł - 32,5893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,273 zł - 8,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 159,2412 zł - 267,5252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 238,6823 zł - 400,9862 zł | 6 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 4,6679 zł - 4,6679 zł | 20 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 18,4419 zł - 18,4419 zł | 276 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Szary
|
Plastik
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 433,644 zł - 520,3728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
Czerwony
|
Żeliwo
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 2,4869 zł - 2,4869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg