Menu Search

Kółka

Na stanie

Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.

Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kółka Kolor Materiał koła Nośność Kup
3,3739 zł - 5,6681 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Czarny; szary
PP
20.0 kg
9,0342 zł - 9,0342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Czarny
PP
50.1 kg
8,273 zł - 8,273 zł 38 Na stanie
75.0 mm
Ciemnoszary
Plastik
60.0 kg
6,9372 zł - 6,9372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Szary
Plastik
25.5 kg
20,8118 zł - 20,8118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Szary
Plastik
81.6 kg
0,5093 zł - 1,1478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Czarny
Polymer
10.0 kg
77,7031 zł - 77,7031 zł 24 Na stanie
100.0 mm
Niebieski
Plastik
152.3 kg
12,7255 zł - 12,7255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Czarny
Plastik
70.0 kg
95,6594 zł - 133,9232 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
260.0 mm
Czarny
Plastik
100.0 kg
30,5354 zł - 30,5354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
Szary
Plastik
81.6 kg
4,7253 zł - 7,9386 zł 303 Na stanie
50.0 mm
Czarny
Polimer termoplastyczny
15.0 kg
12,1366 zł - 20,3895 zł 28 Na stanie
50.0 mm
Czerwony
PA
56.1 kg
9,3645 zł - 9,3645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
Szary
Plastik
61.2 kg
107,5492 zł - 107,5492 zł 12 Na stanie
125.0 mm
Niebieski
Plastik
203.1 kg
20,8118 zł - 34,9638 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
Czerwony
PA
61.2 kg
10,7434 zł - 10,7434 zł 16 Na stanie
80.0 mm
Szary
Plastik
61.2 kg
68,6832 zł - 68,6832 zł 44 Na stanie
80.0 mm
Niebieski
Plastik
152.3 kg
3,8492 zł - 6,4667 zł 1167 Na stanie
40.0 mm
Czarny
Mosiądz
12.0 kg
6,9229 zł - 11,6304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czerwony
PA
50.1 kg
5,5584 zł - 5,5584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Szary
Plastik
40.8 kg
  • z 3
Koło 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Czarny; szary

10352007

Przedział cen netto
5,6681 zł - 3,3739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny; szary
  • Nośność
    20.0 kg
  • Średnica kółka
    30.0 mm
  • Szerokość koła
    17.5 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Czarny

10209325

Przedział cen netto
9,0342 zł - 9,0342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    50.1 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    21.5 mm
Koło 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plastik Ciemnoszary

10270523

Przedział cen netto
8,273 zł - 8,273 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    75.0 mm
  • Szerokość koła
    24.0 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Plastik Szary

10209226

Przedział cen netto
6,9372 zł - 6,9372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    25.5 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastik Szary

10209264

Przedział cen netto
20,8118 zł - 20,8118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    81.6 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Czarny

10292303

Przedział cen netto
1,1478 zł - 0,5093 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polimer termoplastyczny
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    10.0 kg
  • Średnica kółka
    35.0 mm
  • Szerokość koła
    10.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Niebieski

10209202

Przedział cen netto
77,7031 zł - 77,7031 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Niebieski
  • Nośność
    152.3 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    36.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastik Czarny

10270486

Przedział cen netto
12,7255 zł - 12,7255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    70.0 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm
Koło 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Czarny

10278147

Przedział cen netto
133,9232 zł - 95,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    100.0 kg
  • Średnica kółka
    260.0 mm
  • Szerokość koła
    85.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastik Szary

10209271

Przedział cen netto
30,5354 zł - 30,5354 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    81.6 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Polimer termoplastyczny Czarny

10292358

Przedział cen netto
7,9386 zł - 4,7253 zł

Zapasy magazynowe
303 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polimer termoplastyczny
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    15.0 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    11.8 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Czerwony

10209110

Przedział cen netto
20,3895 zł - 12,1366 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid 6
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    56.1 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plastik Szary

10209240

Przedział cen netto
9,3645 zł - 9,3645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    61.2 kg
  • Średnica kółka
    63.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plastik Niebieski

10209219

Przedział cen netto
107,5492 zł - 107,5492 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Niebieski
  • Nośność
    203.1 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    36.0 mm
Koło 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Czerwony

10209127

Przedział cen netto
34,9638 zł - 20,8118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid 6
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    61.2 kg
  • Średnica kółka
    63.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plastik Szary

10209257

Przedział cen netto
10,7434 zł - 10,7434 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    61.2 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Niebieski

10209196

Przedział cen netto
68,6832 zł - 68,6832 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Niebieski
  • Nośność
    152.3 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    36.0 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Mosiądz Czarny

10292341

Przedział cen netto
6,4667 zł - 3,8492 zł

Zapasy magazynowe
1167 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polimer termoplastyczny
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    12.0 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    9.6 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Czerwony

10209103

Przedział cen netto
11,6304 zł - 6,9229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid 6
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    50.1 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plastik Szary

10209233

Przedział cen netto
5,5584 zł - 5,5584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    40.8 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm