Menu Search

Kółka

Na stanie

Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.

Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kółka Kolor Materiał koła Nośność Kup
231,7303 zł - 389,307 zł 6 Na stanie
125.0 mm
Czerwony
Żeliwo
305.9 kg
31,6401 zł - 31,6401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Czarny
Plastik
60.0 kg
8,032 zł - 8,032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Czarny
Plastik
50.0 kg
4,5319 zł - 4,5319 zł 47 Na stanie
63.0 mm
Czarny
Plastik
60.0 kg
17,9047 zł - 17,9047 zł 291 Na stanie
100.0 mm
Szary
Plastik
80.0 kg
2,4144 zł - 2,4144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
Plastik
40.0 kg
8,032 zł - 8,032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Szary
Plastik
60.0 kg
18,6438 zł - 31,3216 zł 34 Na stanie
100.0 mm
Czarny
Stal
70.0 kg
89,245 zł - 89,245 zł 3 Na stanie
260.0 mm
Czarny
Plastik
100.0 kg
66,6828 zł - 66,6828 zł 44 Na stanie
80.0 mm
Niebieski
Plastik
152.3 kg
3,7371 zł - 6,2783 zł 1167 Na stanie
40.0 mm
Czarny
Mosiądz
12.0 kg
6,7212 zł - 11,2917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czerwony
PA
50.1 kg
5,3965 zł - 5,3965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Szary
Plastik
40.8 kg
29,646 zł - 29,646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
Szary
Plastik
81.6 kg
104,4167 zł - 104,4167 zł 12 Na stanie
125.0 mm
Niebieski
Plastik
203.1 kg
0,4945 zł - 1,1143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0 mm
Czarny
Polymer
10.0 kg
20,2056 zł - 33,9454 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
Czerwony
PA
61.2 kg
10,4305 zł - 10,4305 zł 48 Na stanie
80.0 mm
Szary
Plastik
61.2 kg
14,321 zł - 24,0593 zł 47 Na stanie
80.0 mm
Czarny
Stal
50.0 kg
9,1057 zł - 9,1057 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Szary
Plastik
60.0 kg
  • z 3
Koło 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Żeliwo Czerwony

10209158

Przedział cen netto
389,307 zł - 231,7303 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    305.9 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm
Koło 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Czarny

10270493

Przedział cen netto
31,6401 zł - 31,6401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    60.0 mm
  • Szerokość koła
    20.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastik Czarny

10270479

Przedział cen netto
8,032 zł - 8,032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    50.0 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    25.0 mm
Koło 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Czarny

10270516

Przedział cen netto
4,5319 zł - 4,5319 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    63.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastik Szary

10270462

Przedział cen netto
17,9047 zł - 17,9047 zł

Zapasy magazynowe
291 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    80.0 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    28.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastik Czarny

10270509

Przedział cen netto
2,4144 zł - 2,4144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    40.0 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    19.0 mm
Koło 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Szary

10270448

Przedział cen netto
8,032 zł - 8,032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    60.0 mm
  • Szerokość koła
    20.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stal Czarny

10270370

Przedział cen netto
31,3216 zł - 18,6438 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    70.0 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm
Koło 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Czarny

10278123

Przedział cen netto
89,245 zł - 89,245 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    100.0 kg
  • Średnica kółka
    260.0 mm
  • Szerokość koła
    85.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Niebieski

10209196

Przedział cen netto
66,6828 zł - 66,6828 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Niebieski
  • Nośność
    152.3 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    36.0 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Mosiądz Czarny

10292341

Przedział cen netto
6,2783 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
1167 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polimer termoplastyczny
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    12.0 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    9.6 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Czerwony

10209103

Przedział cen netto
11,2917 zł - 6,7212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid 6
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    50.1 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plastik Szary

10209233

Przedział cen netto
5,3965 zł - 5,3965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    40.8 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastik Szary

10209271

Przedział cen netto
29,646 zł - 29,646 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    81.6 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plastik Niebieski

10209219

Przedział cen netto
104,4167 zł - 104,4167 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Niebieski
  • Nośność
    203.1 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    36.0 mm
Koło 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Czarny

10292303

Przedział cen netto
1,1143 zł - 0,4945 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polimer termoplastyczny
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    10.0 kg
  • Średnica kółka
    35.0 mm
  • Szerokość koła
    10.0 mm
Koło 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Czerwony

10209127

Przedział cen netto
33,9454 zł - 20,2056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid 6
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    61.2 kg
  • Średnica kółka
    63.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plastik Szary

10209257

Przedział cen netto
10,4305 zł - 10,4305 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    61.2 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stal Czarny

10270363

Przedział cen netto
24,0593 zł - 14,321 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    50.0 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    25.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Szary

10270455

Przedział cen netto
9,1057 zł - 9,1057 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm