Menu Search

Kółka

Na stanie

Oferujemy szeroki wybór kółek pasujących do różnych zastosowań w różnych branżach. Nasze kółka są wykonane z takich materiałów jak poliamid, poliuretan, guma czy materiał termoplastyczny. Można również wybierać spośród wielu wersji kolorystycznych, na przykład kółka czerwone, białe, szare, czarne i białe — w różnych rozmiarach i o różnej nośności.

Grupa SR: SR5629 ,SR5646, SR5767

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica kółka Kolor Materiał koła Nośność Kup
31,0823 zł - 52,2184 zł 2 Na stanie
45.0 mm
Czarny
PP
15.0 kg
9,1057 zł - 9,1057 zł 48 Na stanie
75.0 mm
Biały
PA
80.0 kg
8,8573 zł - 8,8573 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
Biały
PA
90.0 kg
2,5936 zł - 2,5936 zł 1728 Na stanie
50.0 mm
Biały
PA
55.0 kg
6,5121 zł - 6,5121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Biały
PA
80.0 kg
3,6813 zł - 3,6813 zł 10 Na stanie
60.0 mm
Biały
PA
60.0 kg
2,3566 zł - 2,3566 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
Czarny
PP
24.5 kg
30,3154 zł - 30,3154 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 mm
Biały
PA
122.0 kg
2,6913 zł - 2,6913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
PP
35.7 kg
231,7303 zł - 389,307 zł 6 Na stanie
125.0 mm
Czerwony
Żeliwo
305.9 kg
31,6401 zł - 31,6401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Czarny
Plastik
60.0 kg
8,032 zł - 8,032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Czarny
Plastik
50.0 kg
8,032 zł - 8,032 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Szary
Plastik
60.0 kg
18,6438 zł - 31,3216 zł 34 Na stanie
100.0 mm
Czarny
Stal
70.0 kg
89,245 zł - 89,245 zł 3 Na stanie
260.0 mm
Czarny
Plastik
100.0 kg
154,6031 zł - 259,7332 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Czerwony
Żeliwo
163.1 kg
421,0135 zł - 505,2162 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
175.0 mm
Czerwony
Żeliwo
662.8 kg
2,4144 zł - 2,4144 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
Plastik
40.0 kg
8,032 zł - 8,032 zł 44 Na stanie
75.0 mm
Ciemnoszary
Plastik
60.0 kg
31,6401 zł - 53,1554 zł 10 Na stanie
125.0 mm
Czarny
Stal
110.0 kg
  • z 3
Kółka baryłkowe Płyta kwadratowa 45.0 mm 15.0 kg PP Czarny

10292280

Przedział cen netto
52,2184 zł - 31,0823 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    15.0 kg
  • Średnica kółka
    45.0 mm
  • Szerokość koła
    28.0 mm
Koło 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Biały

10270417

Przedział cen netto
9,1057 zł - 9,1057 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    80.0 kg
  • Średnica kółka
    75.0 mm
  • Szerokość koła
    23.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Biały

10270431

Przedział cen netto
8,8573 zł - 8,8573 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    90.0 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Biały

10270394

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
1728 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    55.0 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    17.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Biały

10270424

Przedział cen netto
6,5121 zł - 6,5121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    80.0 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Biały

10270400

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    60.0 mm
  • Szerokość koła
    22.0 mm
Koło 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Czarny

10209295

Przedział cen netto
2,3566 zł - 2,3566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    24.5 kg
  • Średnica kółka
    40.0 mm
  • Szerokość koła
    17.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Biały

10209288

Przedział cen netto
30,3154 zł - 30,3154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Poliamid
  • Kolor
    Biały
  • Nośność
    122.0 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    27.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Czarny

10209301

Przedział cen netto
2,6913 zł - 2,6913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Polipropylen
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    35.7 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    18.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Żeliwo Czerwony

10209158

Przedział cen netto
389,307 zł - 231,7303 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    305.9 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm
Koło 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Czarny

10270493

Przedział cen netto
31,6401 zł - 31,6401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    60.0 mm
  • Szerokość koła
    20.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastik Czarny

10270479

Przedział cen netto
8,032 zł - 8,032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    50.0 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    25.0 mm
Koło 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Szary

10270448

Przedział cen netto
8,032 zł - 8,032 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Szary
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    60.0 mm
  • Szerokość koła
    20.0 mm
Koło 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stal Czarny

10270370

Przedział cen netto
31,3216 zł - 18,6438 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    70.0 kg
  • Średnica kółka
    100.0 mm
  • Szerokość koła
    30.0 mm
Koło 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Czarny

10278123

Przedział cen netto
89,245 zł - 89,245 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    100.0 kg
  • Średnica kółka
    260.0 mm
  • Szerokość koła
    85.0 mm
Koło 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Żeliwo Czerwony

10209134

Przedział cen netto
259,7332 zł - 154,6031 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    163.1 kg
  • Średnica kółka
    80.0 mm
  • Szerokość koła
    25.0 mm
Koło 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Żeliwo Czerwony

10209172

Przedział cen netto
505,2162 zł - 421,0135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Żeliwo
  • Kolor
    Czerwony
  • Nośność
    662.8 kg
  • Średnica kółka
    175.0 mm
  • Szerokość koła
    40.0 mm
Koło 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastik Czarny

10270509

Przedział cen netto
2,4144 zł - 2,4144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    40.0 kg
  • Średnica kółka
    50.0 mm
  • Szerokość koła
    19.0 mm
Koło 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plastik Ciemnoszary

10270523

Przedział cen netto
8,032 zł - 8,032 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Plastik
  • Kolor
    Ciemnoszary
  • Nośność
    60.0 kg
  • Średnica kółka
    75.0 mm
  • Szerokość koła
    24.0 mm
Koło 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stal Czarny

10270387

Przedział cen netto
53,1554 zł - 31,6401 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał koła
    Stal
  • Kolor
    Czarny
  • Nośność
    110.0 kg
  • Średnica kółka
    125.0 mm
  • Szerokość koła
    37.5 mm