Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121,9695 zł - 121,9695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 166,6955 zł - 166,6955 zł | 23 Na stanie |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 22,4779 zł - 22,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 60,0943 zł - 60,0943 zł | 2 Na stanie |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 Na stanie |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 50,9163 zł - 50,9163 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 151,1549 zł - 151,1549 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 10,4396 zł - 15,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 37,4153 zł - 37,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 77,3441 zł - 77,3441 zł | 30 Na stanie |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 109,9478 zł - 109,9478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | 2500 Na stanie |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 96,1451 zł - 96,1451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 37,4153 zł - 37,4153 zł | 7 Na stanie |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 96,1451 zł - 96,1451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 135,643 zł - 135,643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 94,4072 zł - 94,4072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 40,4171 zł - 40,4171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 70,4212 zł - 70,4212 zł | 81 Na stanie |
40
|
0.63 in
16.0 mm