Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,1451 zł - 96,1451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 135,643 zł - 135,643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 94,4072 zł - 94,4072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 22,7944 zł - 33,2872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 56,7477 zł - 56,7477 zł | 1 Na stanie |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 4,4559 zł - 4,4559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 63,527 zł - 63,527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 60,0943 zł - 60,0943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 92,7986 zł - 92,7986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 31,4547 zł - 31,4547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 31,4547 zł - 31,4547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 17,9679 zł - 17,9679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 70,7659 zł - 70,7659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 15,2007 zł - 22,1826 zł | 4 Na stanie |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 50,9163 zł - 50,9163 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 96,1451 zł - 96,1451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 151,1549 zł - 151,1549 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 10,4396 zł - 15,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.236 in
6.0 mm