Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7579 zł - 21,5365 zł | 4 Na stanie |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,4343 zł - 4,4343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 68,37 zł - 68,37 zł | 81 Na stanie |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 93,3447 zł - 93,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 131,6922 zł - 131,6922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 91,6574 zł - 91,6574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 68,7047 zł - 68,7047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 20,359 zł - 20,359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 111,7654 zł - 111,7654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 29,0604 zł - 29,0604 zł | 7 Na stanie |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4,4343 zł - 4,4343 zł | 48 Na stanie |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 27,6437 zł - 40,3875 zł | 1 Na stanie |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 22,1305 zł - 32,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 61,6767 zł - 61,6767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 55,0948 zł - 55,0948 zł | 1 Na stanie |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 106,7454 zł - 106,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 131,6922 zł - 131,6922 zł | 9 Na stanie |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 166,7209 zł - 166,7209 zł | 5 Na stanie |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 40,7041 zł - 40,7041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 27,6241 zł - 27,6241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować