10277423
494706
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 7 | 226,2797 zł |
| 8 - 15 | 161,6283 zł |
| 16 + | 134,6903 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica kółka | 3.937 in |
|---|---|
| Średnica kółka | 100.0 mm |
| Szerokość koła | 35.0 mm |
| Szerokość koła | 1.378 in |
| Wysokość całkowita | 5 in |
| Wysokość całkowita | 127.0 mm |
| Nośność | 120.0 kg |
| Nośność | 120.0 kg |
| Materiał koła | Fenol |
| Materiał obudowy kółka | Stal |
| Rodzaj kółka | Kółko z otworem pod śrubę |
| Rodzaj mocowania | Bolt Hole |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować