Menu Search

Kółko 100.0 mm 150.00 N Przykręcane Biały

Kółko z nieruchomą płytką, oponą z tworzywa termoplastycznego i osłoną ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

10209042

Numer produktu produkcyjny:

1337456

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 5 359,8829 zł
6 - 11 257,0592 zł
12 + 214,216 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 12

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

359,88 zł

1 x 359,8829 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kółka 100.0 mm
Szerokość koła 35.0 mm
Wysokość całkowita 127.0 mm
Nośność 150.00 N
Materiał koła Guma
Materiał obudowy kółka Stal nierdzewna
Rodzaj kółka Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
Rodzaj mocowania Pasek samoprzylepny lub przykręcany
Kod towaru 7326200090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt