Menu Search

Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą 80.0 mm 35.0 mm Biały

Kółko z nieruchomą płytką, oponą z tworzywa termoplastycznego i osłoną ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

10209035

Numer produktu produkcyjny:

1337455

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 7 251,7915 zł
8 - 15 179,8511 zł
16 + 149,8759 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 16

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

251,79 zł

1 x 251,7915 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kółka 80.0 mm
Szerokość koła 35.0 mm
Wysokość całkowita 108.0 mm
Nośność 100.0 N
Materiał koła Polimer termoplastyczny
Materiał obudowy kółka Stal nierdzewna
Rodzaj kółka Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
Rodzaj mocowania Śruba
Kod towaru 7326200090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt