Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,2437 zł - 86,2437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 43,4477 zł - 72,9921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 58,7011 zł - 98,6178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 62,1625 zł - 104,433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 56,9919 zł - 95,7464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 82,3136 zł - 138,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 257,5838 zł - 432,7408 zł | 1 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 78,8666 zł - 132,4958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 55,5556 zł - 93,3334 zł | 15 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 78,8665 zł - 132,4958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 62,1625 zł - 104,433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10276594 | 56,9919 zł - 95,7464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 44,6111 zł - 74,9466 zł | 280 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 82,3136 zł - 138,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 107,1471 zł - 180,0071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 36,5535 zł - 61,4099 zł | 5 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 86,3783 zł - 145,1156 zł | 2 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
|
||
| 322,2886 zł - 386,7463 zł | 2 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 40,5751 zł - 68,1662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 51,5771 zł - 86,6495 zł | 59 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować