Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,538 zł - 204,538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
|
||
| 253,3371 zł - 253,3371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 204,538 zł - 204,538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 56,6903 zł - 95,2397 zł | 13 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 29,2859 zł - 49,2003 zł | 30 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10277973 | 39,4261 zł - 66,2358 zł | 22 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|
| 61,8753 zł - 103,9505 zł | 13 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 36,5966 zł - 61,4823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 98,5437 zł - 98,5437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 63,369 zł - 106,4599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 62,737 zł - 62,737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 23,8716 zł - 32,6483 zł | 26 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 43,4477 zł - 72,9921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 76,0802 zł - 127,8147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 249,6215 zł - 249,6215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
|
||
| 125,5602 zł - 125,5602 zł | 6 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 49,9828 zł - 83,9711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 86,881 zł - 86,881 zł | 10 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 40,1586 zł - 67,4665 zł | 2 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 97,4521 zł - 163,7196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem