Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204,538 zł - 204,538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
|
||
| 204,538 zł - 204,538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 253,3371 zł - 253,3371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 43,4477 zł - 72,9921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 249,6215 zł - 249,6215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
|
||
| 10277973 | 39,4261 zł - 66,2358 zł | 22 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|
| 43,9934 zł - 43,9934 zł | 10 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 39,9862 zł - 39,9862 zł | 61 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 21,2139 zł - 21,2139 zł | 3 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 75,0726 zł - 75,0726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| 67,6385 zł - 67,6385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 25,0201 zł - 25,0201 zł | 8 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 37,3004 zł - 37,3004 zł | 2 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 26,0659 zł - 26,0659 zł | 67 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 49,8104 zł - 49,8104 zł | 1 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 32,5893 zł - 32,5893 zł | 12 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 90,792 zł - 90,792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
|
||
| 43,4477 zł - 72,9921 zł | 5 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 106,0991 zł - 106,0991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 56,5035 zł - 56,5035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
140.0 kg
140.0 kg