Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8998 zł - 40,1517 zł | 27 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 82,1211 zł - 114,9695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 968,9484 zł - 1 162,738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 48,9774 zł - 82,2821 zł | 32 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,9804 zł - 25,1672 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 35,0598 zł - 58,9004 zł | 2 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,6087 zł - 16,1427 zł | 40 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 28,3523 zł - 47,6319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 79,2543 zł - 133,1473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 84,6979 zł - 142,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 62,1051 zł - 104,3365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 51,8213 zł - 87,0597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 17,6519 zł - 29,6553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 39,9863 zł - 67,1769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 77,7319 zł - 130,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 643,8877 zł - 643,8877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 637,6399 zł - 637,6399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 63,211 zł - 106,1945 zł | 50 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 166,8679 zł - 280,3381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 67,6779 zł - 113,6988 zł | 44 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować