Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,4267 zł - 133,4369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 22,1188 zł - 37,1596 zł | 43 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 32,1729 zł - 54,0504 zł | 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 33,049 zł - 55,5223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 53,8177 zł - 90,4137 zł | 4 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 58,9596 zł - 99,0521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10278109 | 58,7011 zł - 98,6178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|
| 27,2464 zł - 45,7739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10269138 | 55,1678 zł - 92,6819 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 266,7372 zł - 266,7372 zł | 4 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 323,045 zł - 323,045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.89 in
175.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 206,3514 zł - 346,6704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 259,5946 zł - 259,5946 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 257,5838 zł - 432,7408 zł | 1 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 231,6732 zł - 389,211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 43,9934 zł - 43,9934 zł | 10 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 39,9862 zł - 39,9862 zł | 61 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 106,0991 zł - 106,0991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 233,9856 zł - 233,9856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 67,6385 zł - 67,6385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować