Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,2108 zł - 126,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
|
||
| 46,5214 zł - 78,1559 zł | 18 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
|
||
| 10269220 | 25,9106 zł - 43,5298 zł | 2 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 34,6145 zł - 58,1524 zł | 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 39,9863 zł - 67,1769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 63,211 zł - 106,1945 zł | 50 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 23,2248 zł - 39,0176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 94,5157 zł - 109,3516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 56,1301 zł - 94,2986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 204,5471 zł - 343,6391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
| 37,9755 zł - 63,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 32,5176 zł - 54,6295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 222,6246 zł - 260,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 14,9804 zł - 25,1672 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,6087 zł - 16,1427 zł | 128 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 637,6399 zł - 637,6399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 28,3523 zł - 47,6319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 643,8877 zł - 643,8877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 21,6736 zł - 36,4116 zł | 18 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 788,8954 zł - 946,6744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
611.8 kg
611.8 kg