Menu Search

Kółko poziomujące 500 kg 12.0 mm 95.0 mm Aluminium

Wielofunkcyjne kółko poziomujące z nylonowym kołem i aluminiową osłoną. Mocowanie za pomocą płytki górnej, obsługa za pomocą klucza sześciokątnego.
Numer produktu Essentra:

10208205

Numer produktu produkcyjny:

1335869

4 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 459,6678 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

459,67 zł

1 x 459,6678 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Nośność dynamiczna 500.0 kg
Nośność statyczna 1000.0 kg
Wysokość koła 75.0 mm
Maksymalna wysokość ustawienia 12.0 mm
Wysokość mocowania 120.0 mm
Długość płytki 95.0 mm
Szerokość płytki 95.0 mm
Rodzaj mocowania Górna płyta
Materiał koła Nylon
Materiał osłony Aluminium
Kod towaru 3926300090
Nośność 500 kg

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt