10208120
1335861
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 262,0597 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dynamic Load Capacity | 125.0 kg |
---|---|
Dynamic Load Capacity | 125.0 kg |
Static Load Capacity | 250.0 kg |
Static Load Capacity | 250.0 kg |
Wheel Height | 50.0 mm |
Wheel Height | 1.969 in |
Maximum Adjustment Height | 10.0 mm |
Maximum Adjustment Height | 0.394 in |
Mounting Height | 82.0 mm |
Mounting Height | 3.228 in |
Plate Length | 73.0 mm |
Plate Length | 2.874 in |
Plate Width | 73.0 mm |
Plate Width | 2.874 in |
Mount Type | Top Plate |
Wheel Material | Nylon |
Housing Material | Aluminium |
Commodity Code | 3926300090 |
Load Capacity | 125 kg |
Load Capacity | 125 kg |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować