Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769 ,SR1547
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0754 zł - 2,0754 zł | 204 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
Nylon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
||
| 2,4024 zł - 2,4024 zł | 117 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,7528 zł - 3,7528 zł | 84 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,4308 zł - 2,4308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne bez osłony
|
Czarny
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,8381 zł - 3,8381 zł | 300 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,2361 zł - 4,2361 zł | 84 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10299449 | 2,1749 zł - 2,1749 zł | 1113 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
|
| 2,7009 zł - 2,7009 zł | 150 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 10299470 | 3,2837 zł - 3,2837 zł | 300 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|
| 10299487 | 3,2695 zł - 3,2695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 10292310 | 12,8847 zł - 21,6463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Czarny
|
Plastik
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|
| 28,5026 zł - 47,8844 zł | 2 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Czerwony
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 27,7775 zł - 46,6662 zł | 120 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 36,3813 zł - 61,1206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką i hamulcem
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 17,0402 zł - 28,6275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czerwony
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 1,8825 zł - 3,1626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 27,3313 zł - 45,9165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 10292242 | 23,0782 zł - 38,7714 zł | 140 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|
| 26,5504 zł - 44,6046 zł | 7 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czerwony
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 3,765 zł - 6,3252 zł | 160 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować