Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769 ,SR1547
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1897 zł - 38,9588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 20,9586 zł - 35,2105 zł | 6 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 21,7674 zł - 36,5692 zł | 33 Na stanie |
1.988 in
50.5 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Szary
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 17,0441 zł - 28,6341 zł | 66 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Skrętne kółko przemysłowe podwójne z osłoną
|
Naturalny
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 28,8373 zł - 28,8373 zł | 12 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 7,5735 zł - 12,7234 zł | 445 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne skrętne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 19,482 zł - 32,7298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czerwono-biały
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 18,8745 zł - 31,7091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czerwono-biały
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 14,978 zł - 17,9737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 13,9478 zł - 23,4323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 31,8353 zł - 31,8353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z trzpieniem radełkowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 25,7834 zł - 43,3162 zł | 2 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 26,5504 zł - 44,6046 zł | 10 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czarny
|
Plastik
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10292242 | 23,0782 zł - 38,7714 zł | 140 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|
| 27,3313 zł - 45,9165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 21,3687 zł - 29,9162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 27,6659 zł - 46,4788 zł | 8 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czerwony
|
Plastik
|
|
||
| 27,387 zł - 46,0102 zł | 75 Na stanie |
2.48 in
63.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czerwony
|
Plastik
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10292310 | 12,8847 zł - 21,6463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
Czarny
|
Plastik
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|
| 27,7775 zł - 46,6662 zł | 120 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować