Menu Search

Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą 100.0 mm 27.0 mm Biały

Opona z nylonu w kolorze naturalnym i osłona z ocynkowanej stali. To kółko z nieruchomą płytką mocuje się śrubą.
Numer produktu Essentra:

10278239

Numer produktu produkcyjny:

494816

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 5 194,3489 zł
6 - 11 138,8206 zł
12 + 115,6839 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 12

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

194,35 zł

1 x 194,3489 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Nylon
Materiał obudowy kółka Stal nierdzewna
Kolor Biały
Rodzaj kółka Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 80.0 kg
Szerokość koła 27.0 mm
Średnica kółka 100.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal nierdzewna
Wysokość całkowita 134.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt