10278215
494814
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 19 | 121,1166 zł |
| 20 - 39 | 86,5119 zł |
| 40 + | 72,0932 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał koła | Nylon |
|---|---|
| Materiał obudowy kółka | Stal nierdzewna |
| Kolor | Biały |
| Rodzaj kółka | Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą |
| Rodzaj mocowania | Śruba |
| Nośność | 100.0 kg |
| Nośność | 100.0 kg |
| Szerokość koła | 30.0 mm |
| Szerokość koła | 1.181 in |
| Średnica kółka | 80.0 mm |
| Średnica kółka | 3.15 in |
| Pełny materiał obudowy kółka | Stal nierdzewna |
| Wysokość całkowita | 108.0 mm |
| Wysokość całkowita | 4.252 in |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować