Menu Search

Kółko 80.0 mm 50.0 kg Mocowanie na śrubę Szary

Szara opona kółka samonastawnego wykonana z gumy naturalnej nadaje się do stosowania przy większych obciążeniach np. wózkach, szafkach, pojemnikach na odpady i stacjach roboczych.
Numer produktu Essentra:

10277744

Numer produktu produkcyjny:

494738

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
4 - 19 35,679 zł
20 - 39 25,485 zł
40 + 21,2375 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów wielokrotność 4

Wartość netto:

142,72 zł

4 x 35,679 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Szary
Rodzaj kółka Obrotowe kółko przemysłowe
Rodzaj mocowania Pasek samoprzylepny lub przykręcany
Nośność 50.0 kg
Szerokość koła 22.0 mm
Średnica kółka 80.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Wykończenie obudowy kółka Ocynk
Wysokość całkowita 99.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt