10277720
494736
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 44,4172 zł |
| 3 - 94 | 31,7266 zł |
| 95 + | 26,4388 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał koła | Plastik |
|---|---|
| Materiał obudowy kółka | Stal |
| Kolor | Szary |
| Rodzaj kółka | Obrotowe kółko przemysłowe |
| Rodzaj mocowania | Śruba |
| Nośność | 35.0 kg |
| Nośność | 35.0 kg |
| Szerokość koła | 18.5 mm |
| Szerokość koła | 0.728 in |
| Średnica kółka | 50.0 mm |
| Średnica kółka | 1.969 in |
| Pełny materiał obudowy kółka | Stal |
| Wykończenie obudowy kółka | Ocynk |
| Wysokość całkowita | 2.638 in |
| Wysokość całkowita | 67.0 mm |
| Kod towaru | 4016999190 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować