10276471
494478
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 17 | 216,8621 zł |
| 18 - 35 | 154,9015 zł |
| 36 + | 129,0846 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał koła | PA |
|---|---|
| Materiał obudowy kółka | Stal nierdzewna |
| Kolor | Biały |
| Rodzaj kółka | Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem |
| Rodzaj mocowania | Śruba |
| Nośność | 60.0 kg |
| Nośność | 60.0 kg |
| Szerokość koła | 22.0 mm |
| Szerokość koła | 0.866 in |
| Średnica kółka | 3.15 in |
| Średnica kółka | 80.0 mm |
| Pełny materiał obudowy kółka | Stal nierdzewna |
| Wysokość całkowita | 4.291 in |
| Wysokość całkowita | 109.0 mm |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować