Menu Search

Kółko 60.0 mm 60.0 kg Mocowanie na śrubę Biały

Opona z białego nylonu i osłona ze stali nierdzewnej. To kółko z obrotową płytką mocuje się śrubą.
Numer produktu Essentra:

10276426

Numer produktu produkcyjny:

494473

34 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 128,6367 zł
20 - 39 91,8833 zł
40 + 76,5694 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 40

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

128,64 zł

1 x 128,6367 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła PA
Materiał obudowy kółka Stal nierdzewna
Kolor Biały
Rodzaj kółka Obrotowe kółko przemysłowe
Rodzaj mocowania Pasek samoprzylepny lub przykręcany
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 22.0 mm
Średnica kółka 60.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal nierdzewna
Wysokość całkowita 90.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt