Menu Search

Kółko 80.0 mm 60.0 kg Otwór pod śrubę Biały

Kółko z otworem na śrubę, z oponą z nylonu w kolorze naturalnym i osłoną z ocynkowanej stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

10276358

Numer produktu produkcyjny:

494464

7 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 17 126,294 zł
18 - 35 90,21 zł
36 + 75,175 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 36

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

126,29 zł

1 x 126,294 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła PA
Materiał obudowy kółka Stal nierdzewna
Kolor Biały
Rodzaj kółka Kółko z otworem pod śrubę
Rodzaj mocowania Bolt Hole
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 22.0 mm
Średnica kółka 80.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal nierdzewna
Wysokość całkowita 109.0 mm
Kod towaru 8302200090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt