10269428
491034
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 7 | 53,1554 zł |
| 8 - 15 | 37,9681 zł |
| 16 + | 31,6401 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał koła | Plastik |
|---|---|
| Materiał obudowy kółka | Stal |
| Kolor | Szary |
| Rodzaj kółka | Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą |
| Rodzaj mocowania | Śruba |
| Nośność | 80.0 kg |
| Nośność | 80.0 kg |
| Szerokość koła | 1.102 in |
| Szerokość koła | 28.0 mm |
| Średnica kółka | 3.937 in |
| Średnica kółka | 100.0 mm |
| Pełny materiał obudowy kółka | Stal |
| Wykończenie obudowy kółka | Ocynk |
| Wysokość całkowita | 5.276 in |
| Wysokość całkowita | 134.0 mm |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować