10269336
491025
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 15 | 42,2619 zł |
| 16 - 31 | 30,1871 zł |
| 32 + | 25,1559 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał koła | Plastik |
|---|---|
| Materiał obudowy kółka | Stal |
| Kolor | Szary |
| Rodzaj kółka | Kółko z otworem pod śrubę |
| Rodzaj mocowania | Bolt Hole |
| Nośność | 60.0 kg |
| Nośność | 60.0 kg |
| Szerokość koła | 0.866 in |
| Szerokość koła | 22.0 mm |
| Średnica kółka | 80.0 mm |
| Średnica kółka | 3.15 in |
| Pełny materiał obudowy kółka | Stal |
| Wykończenie obudowy kółka | Ocynk |
| Wysokość całkowita | 109.0 mm |
| Wysokość całkowita | 4.291 in |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować