10193242
1220428
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 99,5389 zł |
| 10 - 19 | 71,0992 zł |
| 20 + | 59,2494 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał koła | PP |
|---|---|
| Materiał obudowy kółka | PU |
| Kolor | Szary |
| Rodzaj kółka | Kółko Levina |
| Rodzaj mocowania | Płyta mocowana śrubą |
| Nośność | 100.0 kg |
| Nośność | 100.0 kg |
| Szerokość koła | 32.0 mm |
| Szerokość koła | 1.26 in |
| Średnica kółka | 3.937 in |
| Średnica kółka | 100.0 mm |
| Pełny materiał obudowy kółka | Poliuretan |
| Wykończenie obudowy kółka | Bez wykończenia |
| Wysokość całkowita | 5.394 in |
| Wysokość całkowita | 137.0 mm |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować