Menu Search

Klipy P przykręcane

Na stanie

Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Możliwość dopasowania Kolor Średnica otworu Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
0,7306 zł - 0,7306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
0,8687 zł - 0,8687 zł 650 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
4,2112 zł - 4,2112 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
4,8108 zł - 4,8108 zł 391 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
0,7306 zł - 0,7306 zł 1900 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
0,8687 zł - 0,8687 zł 750 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
2,5936 zł - 2,5936 zł 185 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
0,7306 zł - 0,7306 zł 13000 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
10000205 0,8687 zł - 0,8687 zł 820 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
4,2112 zł - 4,2112 zł 2441 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
2,5936 zł - 2,5936 zł 300 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
0,8687 zł - 0,8687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
0,7306 zł - 0,7306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
0,7818 zł - 0,9556 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
2,9283 zł - 2,9283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Zielony
5.2 mm
14.3 mm
12.8 mm
4,4901 zł - 4,4901 zł 250 Na stanie
Naturalny
5.2 mm
12.7 mm
7,1953 zł - 7,1953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
5.2 mm
12.7 mm
3,1514 zł - 3,1514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
5.2 mm
9.5 mm
3,6953 zł - 3,6953 zł 600 Na stanie
Czarny
5.2 mm
9.5 mm
13,3976 zł - 13,3976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
14 mm
  • z 3
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000151

Przedział cen netto
0,7306 zł - 0,7306 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000199

Przedział cen netto
0,8687 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148396

Przedział cen netto
4,2112 zł - 4,2112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148419

Przedział cen netto
4,8108 zł - 4,8108 zł

Zapasy magazynowe
391 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000175

Przedział cen netto
0,7306 zł - 0,7306 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000212

Przedział cen netto
0,8687 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148402

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
185 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000168

Przedział cen netto
0,7306 zł - 0,7306 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000205

Przedział cen netto
0,8687 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
820 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148389

Przedział cen netto
4,2112 zł - 4,2112 zł

Zapasy magazynowe
2441 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148372

Przedział cen netto
2,5936 zł - 2,5936 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000144

Przedział cen netto
0,8687 zł - 0,8687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000182

Przedział cen netto
0,7306 zł - 0,7306 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000229

Przedział cen netto
0,9556 zł - 0,7818 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Brak 14.3 mm 5.2 mm Nylon: aluminium Zielony

10162132

Przedział cen netto
2,9283 zł - 2,9283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    14.3 mm
  • Szerokość całkowita
    12.8 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Materiał wkładki
    Anodyzowane aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Aluminium Naturalny

10310861

Przedział cen netto
4,4901 zł - 4,4901 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161746

Przedział cen netto
7,1953 zł - 7,1953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161784

Przedział cen netto
3,1514 zł - 3,1514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161821

Przedział cen netto
3,6953 zł - 3,6953 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P 3/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161913

Przedział cen netto
13,3976 zł - 13,3976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2