Menu Search

Klipy P przykręcane

Na stanie

Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Możliwość dopasowania Kolor Średnica otworu Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
3,0162 zł - 3,0162 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
12.8 mm
4,3375 zł - 4,3375 zł 2441 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
0,7526 zł - 0,7526 zł 1000 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
0,8948 zł - 0,8948 zł 661 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
4,3375 zł - 4,3375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
0,8948 zł - 0,8948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
0,7526 zł - 0,7526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
0,8053 zł - 0,9842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
2,6715 zł - 2,6715 zł 185 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
0,7526 zł - 0,7526 zł 1000 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
10000205 0,8948 zł - 0,8948 zł 700 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
4,9551 zł - 4,9551 zł 391 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
0,7526 zł - 0,7526 zł 4900 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
0,8948 zł - 0,8948 zł 450 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
9.5 mm
2,6715 zł - 2,6715 zł 300 Na stanie
Bez regulacji
Naturalny
12.7 mm
4,6248 zł - 4,6248 zł 250 Na stanie
Naturalny
5.2 mm
12.7 mm
14,8293 zł - 14,8293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
14 mm
11,8085 zł - 11,8085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
14 mm
3,3178 zł - 3,3178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
12.8 mm
3,5907 zł - 3,5907 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
12.8 mm
  • z 3
Zacisk kablowy typu P Brak 5.2 mm Nylon Zielony

10162132

Przedział cen netto
3,0162 zł - 3,0162 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.8 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148389

Przedział cen netto
4,3375 zł - 4,3375 zł

Zapasy magazynowe
2441 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000151

Przedział cen netto
0,7526 zł - 0,7526 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000199

Przedział cen netto
0,8948 zł - 0,8948 zł

Zapasy magazynowe
661 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148396

Przedział cen netto
4,3375 zł - 4,3375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000144

Przedział cen netto
0,8948 zł - 0,8948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000182

Przedział cen netto
0,7526 zł - 0,7526 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000229

Przedział cen netto
0,9842 zł - 0,8053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148402

Przedział cen netto
2,6715 zł - 2,6715 zł

Zapasy magazynowe
185 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000168

Przedział cen netto
0,7526 zł - 0,7526 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000205

Przedział cen netto
0,8948 zł - 0,8948 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148419

Przedział cen netto
4,9551 zł - 4,9551 zł

Zapasy magazynowe
391 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000175

Przedział cen netto
0,7526 zł - 0,7526 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10000212

Przedział cen netto
0,8948 zł - 0,8948 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616991099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba Stop aluminium Naturalny

10148372

Przedział cen netto
2,6715 zł - 2,6715 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kod towaru
    7616999099
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Aluminium Naturalny

10310861

Przedział cen netto
4,6248 zł - 4,6248 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Aluminium
Zacisk kablowy typu P 1 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161944

Przedział cen netto
14,8293 zł - 14,8293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P 1-1/2 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161982

Przedział cen netto
11,8085 zł - 11,8085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P 3/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162026

Przedział cen netto
3,3178 zł - 3,3178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.8 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P 5/16 in 0.503 in 0.206 in Nylon

10162064

Przedział cen netto
3,5907 zł - 3,5907 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.8 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2