10162088
NM-6-R6
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 12,8643 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.374 in |
|---|---|
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 9.5 mm |
| Szerokość całkowita | 0.504 in |
| Szerokość całkowita | 12.8 mm |
| Średnica otworu | 0.205 in |
| Średnica otworu | 5.2 mm |
| Materiał zacisku | Nylon stabilizowany cieplnie |
| Materiał wkładki | Anodyzowane aluminium |
| Powłoka | Anodowane |
| Kolor | Zielony |
| Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Nylon stabilizowany cieplnie, anodyzowane aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować