Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klipy strzałkowe to niedrogie elementy złączne, które działają na tej samej zasadzie, co nit czy śruba. Ich konstrukcja zapewnia łatwiejszy demontaż niż w przypadku innych nitów. W naszym asortymencie dostępne są różne warianty, w tym z całkowicie lub częściowo wydrążoną kotwą.
Te niedrogie klipy nadają się do mocowania od czoła płyty. łatwo zatrzaskują się w otworach okrągłych i zakrywają mniejszą powierzchnię. Są idealne do łączenia różnorodnych materiałów, w tym metale i tworzywa sztuczne. Instalacja nie wymaga zastosowania żadnych narzędzi, wystarczy nacisnąć kciukiem na okrągłą płaską główkę.
Zapewniają dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Znajdują zastosowanie w elektronice, samochodach i maszynach. Klipy strzałkowe łatwo montuje się w otworach płyt. Idealnie nadają się do długotrwałego mocowania znaków i ekspozycji. Jednak okazjonalnie można je demontować i ponownie wykorzystać. Dzięki mocnemu trzymaniu lepiej nadają się do zastosowań niewymagających częstych zmian.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Długość kotwy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1998 zł - 0,2467 zł | 2500 Na stanie |
Naturalny
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| 0,3634 zł - 0,4487 zł | 1400 Na stanie |
Naturalny
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.193 - 0.213 in
4.9 - 5.4 mm
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | 6800 Na stanie |
Czarny
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 1,1188 zł - 1,1188 zł | 3500 Na stanie |
Naturalny
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | 3000 Na stanie |
Naturalny
|
0.551 in
14 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | 9000 Na stanie |
Czarny
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| 1,2007 zł - 1,2007 zł | 3000 Na stanie |
Naturalny
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | 20000 Na stanie |
Naturalny
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| 0,7569 zł - 0,7569 zł | 6000 Na stanie |
Czarny
|
0.551 in
14 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 0,8215 zł - 0,8215 zł | 1000 Na stanie |
Naturalny
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.22 in
5.4 - 5.6 mm
|
||
| 0,4926 zł - 0,4926 zł | 3000 Na stanie |
Czarny
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.213 - 0.215 in
5.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | 43420 Na stanie |
Naturalny
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | 10000 Na stanie |
Naturalny
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| 0,5931 zł - 0,5931 zł | 8235 Na stanie |
Czarny
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,1188 zł - 1,1188 zł | 4600 Na stanie |
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.252 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| 1,396 zł - 1,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.118 - 0.236 in
3.0 - 6.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5931 zł - 0,5931 zł | 1000 Na stanie |
Naturalny
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,3084 zł - 1,3084 zł | 14000 Na stanie |
Czarny
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3271 zł - 1,3271 zł | 11750 Na stanie |
Czarny
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 - 0.335 in
6.0 - 8.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,6922 zł - 0,6922 zł | 6000 Na stanie |
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 - 0.228 in
2.4 - 5.8 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.138 in
3.5 mm