Menu Search

Zacisk kablowy 1.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Czarny

This micro cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. It is fixed to a surface with It's adhesive base of 10 x 15 mm. The clamp is fitted with a locking system to secure the cables horizontally flat to the surface.
Numer produktu Essentra:

10014752

Numer produktu produkcyjny:

MCC-1-01A-BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2984 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 298,40 zł

1000 x 1,2984 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Klej
Długość ramienia zacisku 12.3 mm
Wysokość wewnętrzna 1.6 mm
Szerokość wewnętrzna 10.0 mm
Wysokość całkowita 2.5 mm
Kolor Czarny
Adhesive Material Akryl
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt