Menu Search

Zacisk kabli płaskich Wciskane 4.7 mm 14.3 mm PA

This flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount with a fastener into panel thickness of 0.79-1.98 mm with a mounting hole of 4.75 mm.
Numer produktu Essentra:

10001523

Numer produktu produkcyjny:

CFCCA-1-19

10000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,3142 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 314,20 zł

1000 x 1,3142 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Push In
Wysokość całkowita 16.5 mm
Kolor Naturalny
Standard palności materiału UL94 V-0
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt