Menu Search

Zacisk kabli płaskich 25.4 mm 22.35 mm Biały PPE;PS

This Flat Cable Clamp features an adhesive base, it is made using grey UL rated nylon.
Numer produktu Essentra:

10108307

Numer produktu produkcyjny:

CFCC-8-5A-RT-GY

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,5368 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 536,80 zł

1000 x 1,5368 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Klej
Szerokość podstawy 26.97 mm
Długość ramienia zacisku 22.35 mm
Wysokość wewnętrzna 6.4 mm
Kolor Biały
Adhesive Material Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-0;UL94 VW-1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt