Menu Search

Kliny do rur 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE Pomarańczowy

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Numer produktu Essentra:

10287675

Numer produktu produkcyjny:

498748

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 9,5938 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

479,69 zł

50 x 9,5938 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Pomarańczowy
Materiał LDPE
H 50.8 mm
L 114.3 mm
W 69.9 mm
Cechy szczególne Gwoździe w zestawie
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt