Menu Search

ABS Kieszeń na dokumenty 234.0 mm

Szara kieszeń na dokumenty ABS wyposażona w samoprzylepne paski umożliwiające szybki montaż; pasuje do standardowych dokumentów.
Numer produktu Essentra:

10128688

Numer produktu produkcyjny:

2150E

802 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 21,2411 zł
50 + 15,1722 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

21,24 zł

1 x 21,2411 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Beżowy
Pełny materiał Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
Rodzaj mocowania Śruba
Długość do środka otworu 70.0 mm
Śr. otworu montażowego 6.0 mm
Głębokość całkowita 31.0 mm
Szerokość całkowita 257.0 mm
Liczba otworów montażowych 3
Kompatybilne zastosowania A4
Kod towaru 3926909790

Produkt 2150E zastępuje:

ABS Kieszeń na dokumenty 234.0 mm
Numer produktu Essentra: 10550168
Numer produktu produkcyjny: 491885

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt